Alterar idioma :
Destaque da aplicação
Os redutores Apiro® são utilizados para o ajuste simples e sincronizado das vias na fábrica de engarrafamento da Rivella na Suíça. O sistema pode agora ser ajustado para os tamanhos de garrafa de 0,2 litros, 0,5 litros e 1,0 litros com o toque de um botão.

Os sistemas de embalagem modernos são confrontados com uma vasta gama de requisitos, desde processos de limpeza intensivos e flutuações extremas de temperatura até à acumulação de pó e sujidade no ambiente da máquina. Os nossos produtos para a indústria de embalagens incluem tecnologia de rolamentos resistente à corrosão com baixa absorção de humidade, bem como materiais de alto desempenho para temperaturas extremas. Graças à sua função sem lubrificação, funcionam sem manutenção e de forma fiável nas seguintes aplicações, mesmo com pó de entupimento, adesivo ou parafina.
Tecnologia de armazenamento com limpeza diária sob vapor quente, alta pressão e agentes químicos na fábrica de enchimento de iogurte
rolamento em instalações de engarrafamento com soluções ligeiramente alcalinas e ácidas, desinfectantes e água quente
Rolamentos de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em sistemas de produção de cerveja
Rolamentos de plástico robustos em condições de humidade elevada e limpeza diária na fábrica de engarrafamento PET
os casquilhos lineares sem lubrificação funcionam de forma fiável na cabeça de impressão a jato de tinta, apesar dos elevados volumes de pó
Rolamentos de rolos fiáveis graças a rótulas antiaderentes na tecnologia de transporte
eixo de correia dentada para o transporte sem falhas de produtos com elevado teor de parafina num sistema de embalagem de velas
Os requisitos rigorosos para "Hygienic Design" na indústria alimentar e de bebidas reflectem-se em regulamentos rigorosos como a FDA americana ou o Regulamento CE europeu. Nestes exemplos de aplicação, cumprimos os elevados padrões da indústria com os nossos produtos de rolamentos completamente isentos de lubrificação, fáceis de limpar e resistentes a químicos. Por exemplo, em contacto direto com produtos de salsicha, fiambre e queijo ou no embalamento de frutas e legumes, evitam a contaminação dos produtos sensíveis - em funcionamento contínuo em sistemas altamente dinâmicos.
Rolamentos especiais higiénicos para o curso linear das unidades de capsulagem no enchimento de bebidas da KHS
Calha articulada de conceção higiénica em sistemas de corte de alto desempenho
Calha articulada de conceção higiénica em sistemas de corte de alto desempenho
Os rolos de corte sem lubrificação evitam a contaminação do produto em sistemas de transporte para produtos de carne
Rolamentos de alto desempenho para flutuações de temperatura de -100°C a +250°C em sistemas de produção de cerveja
Tecnologia de armazenamento personalizada para balanças multicabeçais sensíveis à higiene
Rápido, mais rápido, mais rápido. Na indústria da embalagem, são necessários sistemas cada vez mais eficientes e altamente automatizados, que possam cumprir uma vida útil elevada em funcionamento contínuo sete dias por semana. Nesta competição para superar o desempenho, o desempenho da máquina também é influenciado pela tecnologia de armazenamento, que deve garantir de forma fiável os numerosos movimentos giratórios, de empurrar ou de rolar em todas as estações. Nestes exemplos de aplicação, os clientes confiam numa tecnologia de rolamentos robusta, resistente ao desgaste e duradoura e no fornecimento de energia em máquinas de corte, sistemas de limpeza e enchimento ou na tecnologia de transporte.
14.000 horas de vida útil mínima: casquilhos deslizantes em máquinas de moldagem por sopro extensível da KHS
Estrela de aperto universal com rolamentos especiais poupa tempos de mudança e funciona em operação contínua
Casquilhos lineares duráveis e sem lubrificação para cargas elevadas em "máquinas de corte de alta velocidade"
Fiável em funcionamento contínuo: Rolamento higiénico num sistema de enchimento de alta velocidade
Rolos de plástico em estrelas de aperto: duplicação do tempo de paragem, baixo desgaste em funcionamento contínuo
Os rolos de borda de faca de plástico resistentes ao desgaste em fábricas de bebidas funcionam sem falhas em todo o mundo
Eixo de correia dentada fiável num sistema de alto desempenho para limpeza e enchimento de barris
Tecnologia de armazenamento robusta para desenroscar e esvaziar 60.000 garrafas por hora
Máquina de embalar pão com ciclos de processamento elevados: Livre de rupturas de cabos graças à tecnologia de sensores inteligentes
Os sistemas altamente flexíveis são mais procurados do que nunca na indústria da embalagem. Os ajustes de formato desempenham um papel fundamental nos esforços para conceber estações de máquinas individuais, tais como etiquetadoras, sistemas de enchimento ou unidades de transporte, de forma a serem tão modulares quanto possível para uma fácil integração em sistemas existentes. Nestas histórias de sucesso, os nossos sistemas de veios e calhas resistentes à flexão foram utilizados para numerosos ajustes laterais, verticais ou transversais numa grande variedade de sistemas de embalagem: desde simples tarefas de ajuste manual utilizando pinças manuais até ajustes de formato automatizados coordenados por controlo motorizado.
Simples e eficiente: Ajuste do formato em correias transportadoras com caixas de velocidades modulares Apiro®
Perfis de veio duplo resistentes à torção para ajuste de formato na tecnologia de inspeção Krones
Ajuste da unidade de rotulagem de 600 kg numa linha de enchimento com um eixo linear drylin®
Rolamento durável e económico para a automatização do ajuste do formato em tabuleiros
Ajuste fiável do formato dos rolos de deflexão ou dos sensores de entrada e saída nas máquinas de etiquetagem
Posicionamento preciso em máquinas de etiquetagem a 1.000 garrafas por minuto
eixo linear para numerosos ajustes laterais e de altura em sistemas modernos de teste e embalagem
Mesas de fuso linear motorizadas para inúmeras tarefas de ajuste em sistemas de embalagem de película
Posicionamento seguro da cabeça de enchimento de 80 kg no sistema de enchimento
Com uma elevada produtividade das máquinas em funcionamento contínuo e com a pressão do tempo, os sistemas de embalagem não podem sofrer avarias. Se um rolamento se desgastar inesperadamente, nós podemos ajudar. Para garantir que a nossa tecnologia de rolamentos possa ser integrada da forma mais flexível possível em conceitos de máquinas existentes, oferecemos o nosso portfólio de casquilhos lineares drylin® e os nossos casquilhos deslizantes iglidur® como kits modulares simples que podem ser utilizados para planear e instalar rapidamente sistemas completos personalizados. Isto torna a substituição pelos nossos rolamentos sem lubrificação e sem manutenção para a indústria de embalagens uma brincadeira de crianças.
Eixo de correia dentada fiável num sistema de alto desempenho para limpeza e enchimento de barris
Eixo de correia dentada personalizado do sistema modular para máquinas de termoformagem
Componentes de rolamentos personalizados para o módulo de pinças do sistema modular de produtos drylin®

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h