Ajustes precisos do formato em máquinas de etiquetagem a 1000 garrafas por minuto

Há mais de 20 anos que a tecnologia de rolamentos rotativos e lineares é utilizada nos sistemas KHS.

Perfil

  • O que era necessário: guia linear drylin® W, unidade linear drylin® SLW com acionamento do fuso, rolamentos de esferas de polímero xiros, calha articulada da série E2/000
  • Requisitos: Elevados requisitos para uma produção de 1.000 garrafas por minuto: elevada precisão, resistência à corrosão, resistência a agentes de limpeza, elevada resistência ao desgaste, sem lubrificantes
  • Setor: Indústria de bebidas, fábricas de engarrafamento
  • Sucesso para o cliente: Quer se trate de ajustes de altura, rolos deflectores ou ajuste da mesa de trabalho: a tecnologia de rolamentos rotativos e lineares utilizada cumpre há cerca de vinte anos as elevadas exigências em vários sistemas KHS. O cliente recebe não só o rolamento, mas também os componentes funcionais completamente prontos a instalar.

Problema

Solução

Figura 1: A KHS recebe o ajuste do sensor para a deteção da marca de corte da etiqueta como um módulo pronto a instalar. A base é uma guia linear drylin® W.

Imagem 2: Vários rolos de transporte também são fornecidos prontos para instalação.

Imagem 3: Solução ideal para a indústria de bebidas: Os eixos dos rolos do transportador são suportados por rolamentos de esferas de polímero xiros. Na imagem: Vista superior do rolo.

Imagem 4: Toda a mesa de trabalho pode ser ajustada horizontalmente - com um sistema sem lubrificação do sistema modular de tecnologia linear drylin®.

Figura 5: drylin® As guias lineares W são utilizadas para a montagem inversa da mesa de trabalho.

Figura 6: A calha articulada na subestrutura assegura a mobilidade da energia e o fornecimento de sinais.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas