Alterar idioma :
Sistema de enchimento compacto "InnoPET TriBlock" da KHS funciona com as nossas mesas deslizantes, lineares, rolamentos de esferas e mesas lineares
A linha de enchimento pode ser completamente fornecida como um único sistema compacto. A KHS torna isso possível com o InnoPET TriBlock. Isto é conveniente e economiza espaço nas instalações do cliente. Desde a produção de garrafas PET até ao enchimento e rotulagem, tudo foi pensado. No entanto, como também são utilizadas muitas peças móveis em todos os passos do processo, a KHS confia nos nossos casquilhos deslizantes, lineares e de esferas sem lubrificação, bem como nas mesas lineares de fuso em muitos pontos do sistema - em funcionamento contínuo e a temperaturas de 50 °C.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h