Alterar idioma :
Neste sistema de embalagem, as velas são transportadas num tapete rolante para uma posição onde devem ser embaladas. Têm de ser transportadas para a estação antes de poderem ser embaladas. Para tal, era necessário um sistema linear que não fosse afetado pela parafina. Também tinha de ser fiável, leve, sem lubrificantes e sem manutenção. Os sistemas convencionais com guias de rolamentos de esferas recirculantes eram rapidamente contaminados, o que interrompia o funcionamento do sistema. Com as guias lineares drylin ZLW e os casquilhos deslizantes iglidur J, o problema foi resolvido - a máquina funciona sem problemas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h