Módulos lineares com acionamento por correia dentada: estrutura compacta

Básico/Standard

ZLW-0630 – Módulo acionado por correia dentada

Igus Product

O módulo linear com acionamento por correia dentada ZLW-0630 é a solução ideal para tarefas ligeiras de ajuste e posicionamento onde o espaço é limitado.

Módulos acionados por correia dentada ZLW-1040

Igus Product

O eixo de correia dentada ZLW-1040 é a solução ideal para muitas tarefas de posicionamento. A altura livre é de apenas 45 mm.

ZLW-1080

Igus Product

O design amplo da unidade linear ZLW-1080 complementa a extensa gama de produtos de eixos de correia dentada.

eixo de correia dentada ZLW-1660

Igus Product

O módulo linear ZLW-1660 com acionamento por correia tem uma altura livre reduzida de apenas 72 mm. O curso é livremente selecionável (máx. 3.000 mm).

O seu sistema de acionamento confecionado em apenas alguns passos

Configurador de tecnologia de acionamento drylin
  • Configuração rápida e fácil
  • Acessórios opcionais
  • Lista de peças detalhada
  • Entrega rápida

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste do formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico