Calhas articuladas em conformidade com a FDA num sistema de colheita de cogumelos sensível à higiene

Gestão fiável e higiénica dos cabos com esterilização regular com vapor a 80°C

Perfil

  • O que era necessário: calha articulada TH3 e cabo chainflex®(CF211.038 e CF210.UL.15.15.02), fornecidos como um pacote completo pré-montado readychain®, casquilho linear drylin® W
  • Requisitos: Guiasde cabos para um ambiente com elevada humidade e sob esterilização regular com vapor a 80 °C. Conformidade com a FDA. Instalação rápida e fácil. Intervalos de manutenção alargados.
  • Setor: Indústria alimentar
  • Sucesso para o cliente: Com o TH3, o sistema de colheita pode ser operado automaticamente sem que ocorram quaisquer incidentes na tubagem. As correntes estão em conformidade com a FDA, são resistentes a agentes de limpeza e produtos químicos agressivos e não apresentam corrosão. O TH3 também funciona de forma fiável mesmo em condições de humidade elevada.

Problema

Solução

manual técnico calha articulada para áreas sensíveis em termos de higiene

Seleção da calha articulada na conceção higiénica

  • O que é a conceção higiénica e o que exigem as normas?
  • Quais são os requisitos para o encaminhamento de cabos em máquinas de processamento de alimentos?
Calha articulada TH3 no sistema de colheita de cogumelos
Calha articulada TH3 no sistema de colheita de cogumelos