igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicações comuns
- Revestimento exterior em PVC
- Com malha
- Resistente a óleos
- Retardante de chama
- Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF210.UL.05.04
(4G0,5)C
Áreas de aplicação comuns
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R mín. | R mín. | R mín. |
| de/até [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| +5 / +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +15 / +60 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h