TH3 - A primeira calhas articuladas porta cabos com design higiénico

Calha articulada TH3
  • Limpeza fácil
  • A primeira calha articulada em plástico do mundo, desenvolvida de acordo com a "Hygienic Design guideline"
  • Em conformidade com a FDA - Com a cor azul típica para elementos plástico na indústria alimentar (fabricada em igumid® TH NB nas partes laterais e igumid® TH G nas travessas e nos terminais de fixação)
  • Construção sem parafusos
  • Boa resistência a produtos de limpeza agressivos e produtos químicos
  • Os contornos arredondados evitam zonas mortas e a consequente formação de germes
  • Sem contacto com material
  • Sem ligações aparafusadas
  • Temperatura de funcionamento de -40°C / +70°C
  • Vencedora do "Red Dot Award 2017"
Manual técnico para a indústria alimentar

Seleção de calha articulada para áreas sensíveis em termos de higiene

  • O que é o design higiénico e o que exigem as normas?
  • Quais são os requisitos para o guiamento de cabo em máquinas de processamento de alimentos?
  • Como é que a Schiwa, um dos principais fabricantes mundiais de sistemas de fatiar para a indústria de salsichas, fiambre e queijo, resolveu este problema?
Calhas articuladas TH3 em sistemas de corte

Calhas articuladas TH3 nos sistemas de corte

Calhas articuladas TH3 na fábrica de colheita

Calhas articuladas TH3 no sistema de colheita de cogumelos

Gama de produtos:

TH3.25.Bi/26.070.8

Calhas articuladas da série TH3
Art. n.º BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Calhas articuladas da série TH3
Art. n.º BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338