Alterar idioma :
A Rivella AG é o maior grupo de empresas de refrigerantes de origem suíça e é uma das marcas mais fortes na Suíça, com um nível de conhecimento da marca de 93 por cento.
As bebidas são engarrafadas em Rothrist, no cantão de Aargau - com o apoio das caixas de velocidades drygear® Apiro® da igus®, que permitem a personalização flexível da correia transportadora.
drylin® & drygear®: guia linear sem lubrificação & Sistema de redutor Apiro®
Esta solução consiste em duas unidades de fuso drylin® SLW sem lubrificação, cada uma das quais ligada a um redutor Apiro®. As caixas de velocidades Apiro® podem ser utilizadas para criar uma ligação estável entre as duas unidades de fuso drylin® e, assim, assegurar um ajuste paralelo sincronizado de ambos os eixos. A solução é completada pelo acionamento motorizado em conjunto com um controlador de motor dryvemotor D1 - o controlador de motor interno da igus®.
Graças à facilidade de utilização do sistema de controlo, o sistema pode ser configurado num espaço de tempo muito curto. A Rivella programou três posições, uma para as embalagens de 0,2 litros, uma para as de 0,5 litros e uma para as de 1 litro. Agora, o operador só tem de selecionar o programa, premir um botão e o sistema ajusta automaticamente as cabeças de impressão para a altura e posição desejadas. A Rivella precisa agora de menos de um minuto para alterar a data do produto, em comparação com até uma hora anteriormente, e fá-lo de forma fiável, sem manutenção e sem lubrificação.
Graças ao sistema modular de engrenagens, o ajuste de corredores, o ajuste de curvas e as guias laterais para sistemas de transporte podem ser integrados facilmente e com economia de espaço em sistemas existentes.
Deseja material informativo digital para a adaptação de formatos na indústria de bebidas e embalagens?

Não mais! Em cooperação com a igus®, a Rivella AG automatizou o ajuste da via - e conseguiu até 98% menos tempo de paragem no processo!
Perfeitamente adequado para a indústria de embalagens e bebidas
A adaptação automática de formatos a sistemas de produção já existentes permite realizar grandes economias de custos. Graças ao sistema modular de engrenagens, a regulação de corredores, a regulação de curvas e as guias laterais para sistemas de transporte podem ser facilmente integradas em sistemas existentes, poupando espaço. A instalação simples pode ser efectuada em grande parte durante a produção em curso, minimizando os tempos de paragem.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h