Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Alimentação elétrica: a alimentação lógica e em carga estão separadas de forma a permitir uma paragem de segurança. A alimentação lógica é de 12-24 V e a alimentação em carga é de 12-48 V.<br><br>2. Entradas digitais: os movimentos podem ser selecionados, iniciados e parados nas 10 entradas predefinidas. Com dois interruptores de fim de curso e uma entrada de desbloqueio, o sistema de controlo para motores também pode assumir funções de segurança.<br><br>3. Saídas digitais: a informação do sistema de controlo para motores pode ser acessível nas 5 saídas predefinidas. O controlador para motores comunica se está pronto ou se está a executar um movimento, se existe referência ou se existem avisos ou erros.<br><br>4. Entradas analógicas: as duas entradas analógicas podem ser utilizadas para ler informações sobre a posição absoluta de uma mesa linear, por exemplo, ou para especificar velocidades ou posições. Uma mesa linear pode ser movimentada através de um &quot;manípulo eletrónico&quot; sem necessidade de alterar os parâmetros.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Encoder angular: é necessário um encoder angular para obter o controlo ideal do motor e especificar uma posição exata. O sistema de controlo para motores foi concebido para diversos tipos de encoders com uma fonte de alimentação de 5 V. 6. Ligação do motor e do travão: a ligação do motor e do travão é adequada para motores DC, EC trifásicos e motores de passo bifásicos. A ligação do travão do motor está também integrada neste conetor.
igus-icon-lupe
7. CANopen: a ligação CANopen é um protocolo de comunicação usado para comunicar com sistemas de controlo de nível superior. É utilizado para o sistema de controlo de eixos individuais, mas principalmente para operar sistemas multiaxiais. Os sistemas de módulos lineares de 3 eixos, simples ou tridimensionais drylin E podem ser operados de forma otimizada com CANopen.

8. Ethernet: a porta Ethernet é utilizada para aceder à interface gráfica do utilizador através de um browser ou para comunicar através de Modbus TCP. 9. Ecrã: o ecrã de LED exibe informações sobre o endereço IP ou o estado dos sistemas de controlo. Por exemplo, apresenta independentemente o endereço IP do sistema de controlo para motores ou exibe avisos ou mensagens de erro.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 de 8
Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC
<p>1. Alimentação elétrica: a alimentação lógica e em carga estão separadas de forma a permitir uma paragem de segurança. A alimentação lógica é de 12-24 V e a alimentação em carga é de 12-48 V.<br><br>2. Entradas digitais: os movimentos podem ser selecionados, iniciados e parados nas 10 entradas predefinidas. Com dois interruptores de fim de curso e uma entrada de desbloqueio, o sistema de controlo para motores também pode assumir funções de segurança.<br><br>3. Saídas digitais: a informação do sistema de controlo para motores pode ser acessível nas 5 saídas predefinidas. O controlador para motores comunica se está pronto ou se está a executar um movimento, se existe referência ou se existem avisos ou erros.<br><br>4. Entradas analógicas: as duas entradas analógicas podem ser utilizadas para ler informações sobre a posição absoluta de uma mesa linear, por exemplo, ou para especificar velocidades ou posições. Uma mesa linear pode ser movimentada através de um &quot;manípulo eletrónico&quot; sem necessidade de alterar os parâmetros.<br></p>
5. Encoder angular: é necessário um encoder angular para obter o controlo ideal do motor e especificar uma posição exata. O sistema de controlo para motores foi concebido para diversos tipos de encoders com uma fonte de alimentação de 5 V. 6. Ligação do motor e do travão: a ligação do motor e do travão é adequada para motores DC, EC trifásicos e motores de passo bifásicos. A ligação do travão do motor está também integrada neste conetor.
7. CANopen: a ligação CANopen é um protocolo de comunicação usado para comunicar com sistemas de controlo de nível superior. É utilizado para o sistema de controlo de eixos individuais, mas principalmente para operar sistemas multiaxiais. Os sistemas de módulos lineares de 3 eixos, simples ou tridimensionais drylin E podem ser operados de forma otimizada com CANopen.

8. Ethernet: a porta Ethernet é utilizada para aceder à interface gráfica do utilizador através de um browser ou para comunicar através de Modbus TCP. 9. Ecrã: o ecrã de LED exibe informações sobre o endereço IP ou o estado dos sistemas de controlo. Por exemplo, apresenta independentemente o endereço IP do sistema de controlo para motores ou exibe avisos ou mensagens de erro.
Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC
Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC
Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC
Sistema de controlo de motores drylin® D1 | Motores passo a passo, DC e EC/BLDC
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nova atualização de firmware: a partir de 25/12
  • Com drives PROFINET/PROFI
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (Gateway de CANopen), PROFINET/PROFIdrive para ligação a sistemas de controlo principais, como, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
  • Programas de amostra correspondentes
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoPode descarregar a amostra da gama de produtos apropriados HERE gratuitamente.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas