Alterar idioma :
A flexibilidade, mesmo com lotes pequenos, e a automatização de processos é um dos maiores desafios, e não apenas na indústria de embalagens e bebidas. No entanto, os sistemas de produção desactualizados e os elevados custos de instalação são muitas vezes um obstáculo a estes objectivos.
Uma solução é o ajuste automático do formato. Ao converter grandes partes de uma linha de produção com apenas um movimento, o tempo de operação é optimizado, obtém-se um maior rendimento e os custos de configuração são minimizados.
Minimizar os tempos de preparação & ciclos de produção mais flexíveis.

Fiabilidade do processo através de uma elevada repetibilidade.

Rápido retorno do investimento & Maior produção devido à eliminação dos tempos de preparação.

Perfeitamente adequado para a indústria de embalagens e bebidas
O ajuste automático de formatos está a ser cada vez mais utilizado nas modernas máquinas de embalagem e linhas de produção. No entanto, também é possível realizar grandes poupanças de custos através da adaptação do ajuste automático de formatos aos sistemas de produção existentes. Graças ao sistema modular de caixas de velocidades, a regulação de corredores, a regulação de curvas e as guias laterais para sistemas de transporte podem ser facilmente integradas em sistemas existentes, poupando espaço. A instalação simples pode ser efectuada em grande parte durante a produção em curso, minimizando os tempos de paragem.

Minimização dos tempos de preparação
Ajuste contínuo e repetível da largura do corredor
Sincronização de muitos pontos de ajuste
Evitar erros de aplicação graças a uma operação simples
Pode ser utilizado de forma flexível
Automação económica
Pode ser operado manualmente ou por motor - tudo a partir de uma única fonte
Sistema livre de manutenção e lubrificação

Com o sistema de caixa de velocidades modular drygear® Apiro®, os corredores de entrada, por exemplo, podem ser realizados de uma forma extremamente modular e económica.

Ajuste de formato automatizado - sistema completo a partir de uma única fonte
Com o sistema de caixa de velocidades modular drygear® Apiro®, a igus® oferece um sistema modular para todas as opções de automação que pode ser utilizado para criar uma grande variedade de cinemáticas modulares e flexíveis.
O sistema modular drygear® Apiro® oferece várias relações de transmissão, bem como variantes de comprimento, para que haja um número infinito de combinações e aplicações possíveis. Para além dos ajustes de corredores, por exemplo, também podem ser construídos ajustes de cames, aplicações de empurradores, mesas rotativas ou até robôs cartesianos.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h