- Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
- Grau de proteção: IP65
- Binário: 2,00Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: Conetores métricos M12
- A vedação do veio impede a entrada de água
Alterar idioma :
Tamanho mais popular de motores passo a passo
Os motores passo a passo apresentam binários elevados e dimensões compactas. É ideal para várias aplicações na gama de cargas médias. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. Por norma são aplicados em dispositivos autónomos de baixo custo, bem como sistemas de automação e ajustes de posição. O motor é ligado através de um conetor métrico M12(17), este é instalado diretamente na parte traseira do alojamento do motor. Com a vantagem do alojamento do motor atingir um grau de proteção IP65. Para garantir que não só o alojamento tem um grau de proteção IP65, este motor foi também equipado com uma vedação de veio. Como tal, o motor completo apresenta uma classificação IP65.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h