Fiável em funcionamento contínuo: Rolamentos higiénicos numa fábrica de engarrafamento de alta velocidade

Desde o dispensador de copos até ao produto acabado: o iglidur permite taxas de ciclo elevadas e operação contínua

Perfil

  • O que era necessário: rolamentos iglidur e guias de eixo drylin
  • Requisitos: Eram necessários componentes de rolamentos que funcionassem de forma fiável em operação contínua e que fossem completamente isentos de lubrificação e manutenção.
  • Indústria: Tecnologia de embalagem, sistemas de enchimento
  • Sucesso para o cliente: Ao utilizar os casquilhos deslizantes iglidur com lubrificantes sólidos incorporados, não é necessária qualquer lubrificação externa. Permitem taxas de ciclo elevadas em funcionamento contínuo.

Problema

Solução

Figura 1: O distribuidor de copos retira os copos do carregador através da geração de vácuo e coloca-os num prato giratório para o processo de enchimento.

Figura 2: Os copos são levantados na estação de dosagem e enchimento, após o que uma válvula rotativa se abre e deixa entrar o material nos copos.

Figura 3: Um dispensador de tampas utiliza um vácuo para retirar a tampa individual de um carregador e efectua um movimento rotativo para a posicionar com precisão no copo.

Figura 4: Um porta-ferramentas arrefecido a água permite a vedação com posicionamento de alta precisão com um grande espaço útil e temperaturas elevadas até 300°C.

Figura 5: As tampas são etiquetadas com um dispositivo de jato de tinta de 2 cabeças.

Imagem 6: Finalmente, os copos são transportados para cima de forma sincronizada através de uma unidade de elevação, onde são empurrados para um tapete transportador de forma sincronizada.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas