Rolamentos de alto desempenho para flutuações extremas de temperatura em fábricas de cerveja

Perfil

  • O que era necessário: Casquilho deslizante feito de iglidur A500
  • Requisitos: O material do rolamento tinha de ser capaz de suportar temperaturas variáveis entre 0 e 120°C, bem como a limpeza com agentes de limpeza químicos agressivos sem quaisquer problemas e ter a aprovação da FDA.
  • Setor de atividade: Indústria de bebidas
  • Sucesso para o cliente: As chumaceiras feitas de iglidur A500 podem funcionar numa gama de temperaturas de -100°C a +250°C. O material é resistente a todos os compostos químicos relevantes. No geral, ao utilizar as chumaceiras iglidur, foi alcançado um aumento na vida útil de cerca de 280% em comparação com a chumaceira de bronze anterior.
Cervejaria

Problema

Solução

Cervejaria
Cervejaria