Mesas drylin® SLW-XY prontas a instalar

Mesas drylin E SLW-XY da igus
  • Apenas 1 unidade para duas direcções de ajuste
  • Para uma superfície de trabalho de até 500 mm x 500 mm
  • Comprimentos de curso iguais ou configuração personalizada
  • Os acessórios são fornecidos diretamente com a mesa

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

As dimensões de instalação das mesas SLW-XY

Desenho técnico

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

Isentos de lubrificação

Funcionamento silencioso

Resistentes à corrosão

Ajuste do formato

Resistentes a temperaturas até +150 °C

Económicos

Materiais dos casquilhos

Casquilhos lineares deslizantes para módulos e mesas lineares drylin

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Travões do fuso para módulos lineares drylin

Indicador de posição digital

Indicador de posição para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Manípulos drylin®

Manípulo para os módulos lineares e mesas XY drylin da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas