iSet basic flizz | Curso 10 - 100m

Lista de peças

Caraterísticas e vantagens

  • Sistema de baixa manutenção para distâncias de deslocação até 100 m
  • Proteção contra intempéries e sujidade
  • Sem contactos de anel deslizante (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • O cabo ou a mangueira podem ser facilmente adaptados em qualquer altura
  • Redução dos custos de eletricidade - acionamento direto pelo raspador, sem necessidade de accionamentos adicionais (por exemplo, como nos tambores motorizados)
  • solução completa, económica e fechada

Exemplos de aplicação

Clarificador primário em Plauen

Canal de drenagem com cobertura metálica ao longo de uma bacia.

Bacia de retenção de areia da estação de tratamento de águas residuais de Bamberg

Canal de transporte com uma guia linear igus ao longo de uma caleira de betão numa instalação industrial.

Clarificador primário na estação de tratamento de águas residuais de Plauen ZWAV

Instalação industrial com um elemento de guia sobre um carril junto a uma borda de betão.

Produtos adequados

chainflex® cabo

Selo de garantia para cabos igus chainflex com 36 meses de garantia ao lado de secções de cabos.
  • A maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com uma garantia de 36 meses
  • A partir de 1 metro de comprimento em 24 horas

plástico inteligente

Cadeia porta-cabos smart plastics da igus com monitorização de estado integrada.
  • Monitorização de condições
  • Evitar paragens de produção dispendiosas devido a paragens não planeadas da fábrica
  • Reduzir os custos de manutenção e reparação

Mais informações

iSets

Sistema e-chain modular com acessórios mostrado como conjunto completo.

Base de conhecimentos

Corrente porta-cabos com estrutura interna destacada em transparência e guiamento visível dos cabos.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas