iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas

iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J350, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: J350SM-0405-04
  • Material: iglidur® J350
  • Forma: Comprar casquilhos autolubrificados deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas - Pode ser utilizado com diversos tipos de veios e cargas
  • Excelente coeficiente de atrito com veios em aço
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
iglidur® J350 | O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas - Pode ser utilizado com diversos tipos de veios e cargas
 
  • Excelente coeficiente de atrito com veios em aço
  • Temperatura de funcionamento contínua até +180 °C
  • Para cargas médias a elevadas
  • Especialmente adequado para movimentos de rotação
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Um casquilho ótimo para aplicações de rotação – e para uma ampla gama de materiais de eixos: com os casquilhos com flange iglidur® J350, é frequentemente possível aumentar a duração de vida para aplicações entre 2 e 50 MPa. Para além disso, a elevada resistência à temperatura torna-o num material extremamente versátil.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Vending machinery
Fitness and sports
Glass industry
Machine tools
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário um casquilho com elevada resistência ao desgaste para movimentos de rotação a velocidades médias e elevadas
  • Quando é necessário um casquilho económico para elevadas temperaturas
  • Caso seja necessário uma pressão de fixação até +150 °C
  • Caso seja necessária uma elevada resistência ao desgaste com cargas elevadas
  • Caso o casquilho esteja exposto a cargas de impacto
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h