Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® D, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Material económico com silicone
  • Baixos coeficientes de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas pequenas
  • Económico
Descrição do produto
iglidur® D | Material económico com silicone
 
  • Baixo coeficiente de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas reduzidas
  • Muito económicos
  • Amortecimento de vibrações
  • Baixíssima absorção de humidade
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Durante o processo de desenvolvimento do iglidur® D enquanto material para casquilhos, os principais requisitos eram um elevado desempenho e um preço baixo. Era particularmente necessário um baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco com altas velocidades. Este material que contém silicone alcança um baixo coeficiente de atrito no funcionamento a seco, funcionando praticamente sem efeito "stick-slip".
 
Áreas típicas de aplicação
 
Construção de modelos
Design de mobiliário e industrial
Fitness e desporto
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
 
Quando utilizar?
  • Quando é necessário um baixo coeficiente de atrito
  • Para elevadas velocidades
  • Para pequenas cargas
  • Caso seja necessário um casquilho muito económico
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
a altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h