Alterar idioma :
Ao introduzir os dados geométricos, é possível encontrar casquilhos deslizantes adequados ou configurá-los individualmente como peças especiais.
Nota: Sem dados geométricos completos, a pesquisa apenas é realizada nos produtos de catálogo. As peças especiais e a sua duração de vida só podem ser calculadas e apresentadas quando todos os dados geométricos necessários tiverem sido introduzidos na totalidade.
12 peça de catálogo | 0 peça especial
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Duração de vida igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injetadas | 4,00 5,20 7,00 4,00 0,60 | 1 Dia / 6538 h | 0,28 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 5,00 6,20 8,00 5,00 0,60 | 1 Dia / 8069 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 6,00 7,20 9,50 6,00 0,60 | 10 Dias / 8304 h | 0,30 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 8,00 9,60 12,00 8,00 0,80 | 1 Dia / 8128 h | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 10,00 11,60 15,00 10,00 0,80 | 1 Dia / 8819 h | 0,33 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 12,00 13,60 18,00 6,00 0,80 | 1 Dia / 5665 h | 0,36 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 12,00 13,60 18,00 12,00 0,80 | 1 Dia / 10 583 h | 0,37 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 14,00 15,60 21,00 14,00 0,80 | 1 Dia / 12 346 h | 0,43 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 16,00 17,60 24,00 16,00 0,80 | 1 Dia / 14 110 h | 0,47 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 20,00 21,60 30,00 16,00 0,80 | 1 Dia / 14 110 h | 0,48 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 20,00 21,60 30,00 20,00 0,80 | 1 Dia / 17 637 h | 0,79 EUR | |||
| iglidur® M250 Injetadas | 25,00 27,40 37,50 25,00 1,20 | 1 Dia / 22 047 h | 0,88 EUR | |||
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h