Alterar idioma :
Ao introduzir os dados geométricos, é possível encontrar casquilhos deslizantes adequados ou configurá-los individualmente como peças especiais.
Nota: Sem dados geométricos completos, a pesquisa apenas é realizada nos produtos de catálogo. As peças especiais e a sua duração de vida só podem ser calculadas e apresentadas quando todos os dados geométricos necessários tiverem sido introduzidos na totalidade.
1 peça de catálogo | 0 peça especial
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Duração de vida igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injetadas | 12,00 13,00 7,00 0,50 | 1 Dia / 6174 h | 0,46 EUR | |||
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h