Comprar casquilhos deslizantes sem folga e com pré-carga

Encontre o casquilho com pré-carga e sem folga da igus adequado para a sua aplicação de forma rápida e fácil na nossa loja online.

Introduza as dimensões, parâmetros ambientais e outras condições de funcionamento no filtro: receberá uma visão geral dos produtos do catálogo da igus adequados com indicação imediata do preço.

Também ser-lhe-á mostrada a duração de vida dos nossos casquilhos de elevada duração de vida, sem folga e com pré-carga , com base nas suas informações.

Selecione entre os 8 produtos adequados

8 peça de catálogo | 0 peça especial

Ocultar peça especial
iglidur® J
JVSM-0608-06
Injetadas
0,75 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
6,00
8,00
6,00
1,50
iglidur® J
JVSM-0810-08
Injetadas
0,80 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Injetadas
0,83 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Injetadas
0,90 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1416-14
Injetadas
0,97 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Injetadas
1,01 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Injetadas
1,45 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
18,00
20,00
18,00
2,50
iglidur® J
JVSM-2023-20
Injetadas
1,61 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Dimensões:
d1
d2
b1
b3
20,00
23,00
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas