Alterar idioma :
Ao introduzir os dados geométricos, é possível encontrar casquilhos deslizantes adequados ou configurá-los individualmente como peças especiais.
Nota: Sem dados geométricos completos, a pesquisa apenas é realizada nos produtos de catálogo. As peças especiais e a sua duração de vida só podem ser calculadas e apresentadas quando todos os dados geométricos necessários tiverem sido introduzidos na totalidade.
4 peça de catálogo | 0 peça especial
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Duração de vida igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injetadas | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 1 Dia / 60 288 h | 2,11 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 1 Dia / 53 481 h | 2,37 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 1 Dia / 49 737 h | 2,61 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 1 Dia / 82 894 h | 2,82 EUR | |||
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h