iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm
iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm drawing
1 de 2
iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm
iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: JVFL-16
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Casquilhos com flange de dois furos com pré-carga
  • Dimensões:
    • d1 16 mm
  • Mais iglidur® J peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência a poeiras e à sujidade
  • Económicos

iglidur® J | O versátil maratonista

iglidur® J caracteriza-se sobretudo pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pelo seu baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, o iglidur® J não é adequado para cargas extremas.

Áreas típicas de aplicação

  • Máquinas de vendas
  • Indústria
  • de impressão Indústria de
  • bebidas Aviação Salas
  • limpas

Quando utilizar?

  • A velocidades elevadas
  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste com cargas de baixa a
  • média pressão Quando é necessário um desgaste mais baixo com uma variedade de veios
  • Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Quando o material deve ser amortecimento de vibrações
  • Quando é necessária uma boa resistência química 
  • Melhor comportamento com veios macios
  • Baixa absorção de humidade

Quando não utilizar?

  • Se ocorrerem cargas de pressão elevadas
  • Se ocorrerem temperaturas a curto prazo superiores a +120°C
  • Se for necessário um material económico para movimentos ocasionais
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas