Comprar casquilhos com dupla flange

Encontre o casquilho com dupla flange da igus adequado para a sua aplicação de forma rápida e fácil na nossa loja online.

Introduza as dimensões, parâmetros ambientais e outras condições de funcionamento no filtro: receberá uma visão geral dos produtos do catálogo da igus adequados com indicação imediata do preço.

A duração de vida dos nossos casquilhos com dupla flange ser-lhe-á igualmente indicada com base nas suas informações.

Selecione entre o 1 produto adequado

1 peça de catálogo | 0 peça especial

Ocultar peça especial
iglidur® M250
MKM-1012-10
Injetadas
0,90 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
12 347 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
18,00
14,00
1,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas