Comprar casquilhos com flange com pré-carga sem folga

Encontre rapidamente na nossa loja online o casquilho com flange, sem folga e com pré-carga da igus para a sua aplicação.

Introduza as dimensões, parâmetros ambientais e outros parâmetros da aplicação no filtro: receberá uma visão geral dos produtos do catálogo da igus adequados com indicação imediata do preço.

Também poderá consultar a duração de vida dos nossos casquilhos com flange, sem folga e com pré-carga, com base nas suas informações.

Selecione entre os 9 produtos adequados

9 peça de catálogo | 0 peça especial

Ocultar peça especial
iglidur® J
JVFM-0810-10
Injetadas
1,09 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
82 897 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1012-10
Injetadas
1,16 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
82 896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
18,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1214-12
Injetadas
1,31 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
99 474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
20,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1416-12
Injetadas
1,42 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
99 474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
16,00
22,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1517-15
Injetadas
1,63 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
124 342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15,00
17,00
23,00
15,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-09
Injetadas
1,64 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
74 605 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
9,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-11
Injetadas
1,64 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
91 184 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
11,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-18
Injetadas
1,75 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
149 209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
18,00
1,00
iglidur® J
JVFM-2023-20
Injetadas
2,06 EUR / peça
Prazo de entrega:
1 Dia
Duração de vida:
165 787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensões:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
30,00
20,00
1,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas