1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: JVFM-1416-12
- Material: iglidur® J
- Forma: Casquilhos com flange com pré-tensão sem folga
- Dimensões:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- d3 22 mm
- b1 12 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | O versátil maratonista
iglidur® J caracteriza-se sobretudo pelos mais baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco e pelo seu baixo efeito "stick-slip". Com uma pressão superficial máx. recomendada de 35 MPa, o iglidur® J não é adequado para cargas extremas.
Áreas típicas de aplicação
- Máquinas de vendas
- Indústria
- de impressão Indústria de
- bebidas Aviação Salas
- limpas
Quando utilizar?
- A velocidades elevadas
- Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste com cargas de baixa a
- média pressão Quando é necessário um desgaste mais baixo com uma variedade de veios
- Quando são necessários baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Quando o material deve ser amortecimento de vibrações
- Quando é necessária uma boa resistência química
- Melhor comportamento com veios macios
- Baixa absorção de humidade
Quando não utilizar?
- Se ocorrerem cargas de pressão elevadas
- Se ocorrerem temperaturas a curto prazo superiores a +120°C
- Se for necessário um material económico para movimentos ocasionais
Não tem a certeza se é adequado?