1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: JVSM-1416-14
- Material: iglidur® J
- Forma: Casquilhos deslizantes sem folga com pré-carga cargaCancel
- Dimensões:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 14 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Casquilho com pré-tensão sem folga
Os casquilhos iglidur® JVSI e JVFI estão isentos de folgas em estado sem carga devido à pré-tensão axial e/ou radial. O material iglidur® J apresenta coeficientes de atrito extremamente baixos em funcionamento a seco, bem como um reduzido efeito de arranque brusco. Ideal para a "instalação antivibrações" de casquilhos de pedal, etc.
Os casquilhos iglidur® JVSI e JVFI estão isentos de folgas em estado sem carga devido à pré-tensão axial e/ou radial. O material iglidur® J apresenta coeficientes de atrito extremamente baixos em funcionamento a seco, bem como um reduzido efeito de arranque brusco. Ideal para a "instalação antivibrações" de casquilhos de pedal, etc.
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Não tem a certeza se é adequado?