iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Material económico para produção em massa

iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® GLW, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GLWSM-0507-05
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Casquilhos autolubrificados
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Material económico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® GLW | Material económico para elevadas quantidades
 
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Como alternativa aos iglidur® G, os casquilhos fabricados com material iglidur® GLW estão disponíveis para aplicações de grande volume. Possuindo propriedades mecânicas semelhantes às dos iglidur® G, os casquilhos deslizantes iglidur® GLW são recomendados principalmente para cargas estáticas. Onde as propriedades dinâmicas do iglidur® G sejam (em larga medida) de pouca importância, os casquilhos em iglidur® GLW representam uma alternativa bastante económica.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessário um casquilho universal económico para produção em massa
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • Para velocidades baixas a médias
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas