1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: WSM-0203-03
- Material: iglidur® W300
- Forma: Casquilhos autolubrificados
- Dimensões:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
- O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
- Para uma duração de vida especialmente prolongada
- Baixo coeficiente de atrito
- Extrema resistência ao desgaste
iglidur® W300 | O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
- Para uma duração de vida especialmente prolongada
- Baixo coeficiente de atrito
- Extrema resistência ao desgaste
- Igualmente adequado para veios macios
- Resistente à sujidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?