O termo "tecnologia de impressão" refere-se aos numerosos métodos de reprodução de matrizes e modelos. Da mesma forma, os motion plastics da igus consistem em numerosos produtos plásticos tribologicamente otimizados, que o ajudam a reduzir os custos dos seus equipamentos e a aumentar a sua duração de vida. Tal é possível quer graças à isenção de lubrificação e manutenção, quer devido aos nossos casquilhos autolubrificados que funcionam a seco ou aos cabos elétricos à prova de falhas e ao ótimo guiamento dos mesmos. Com a nossa gama de 100.000 produtos modulares, fornecemos sempre a solução certa, independentemente dos requisitos. Temos sistemas de fornecimento de energia com vibrações extremamente reduzidas para taxas de aceleração muito elevadas, resistentes ao desgaste e de Classe ISO 1 certificada pelo IPA, muito silenciosos a partir de 32 dB(A), com velocidades de transferência de dados muito elevadas de CAT7, 600 MHz, e uma garantia contra falhas de 36 meses para os cabos elétricos.
▲ Melhorar a tecnologia
Detetar e monitorizar requisitos de manutenção através de diagnósticos remotos
Sem paragens não planeadas das máquinas
Prevenção de danos nos veios
▲ Melhorar a tecnologia
Material extremamente resistente ao desgaste para funcionamento contínuo
Amortecimento de vibrações
Económicos e isentos de manutenção
Melhor desempenho de funcionamento que o iglidur J
▲ Melhorar a tecnologia
Rolos isentos de lubrificação sem rolamentos de esferas
Resistentes ao desgaste
Sem custos de lubrificação
Custos de manutenção mais baixos
Está curioso quanto a mais inovações?Aceda aqui à visão geral das inovações e ao expositor de feira virtual
As guias lineares da igus são utilizadas em máquinas de serigrafia, em condições ambientais que incluem sujidade, poeiras e humidade. Além disso, são precisas e operam com vibrações reduzidas.
Para evitar vibrações ao imprimir em chapas metálicas, folhas, têxteis e papéis, a empresa Spühl AG decidiu usar a calha articulada E6 de vibração reduzida em impressoras de grande formato.
Os sistemas de guiamento linear drylin W isentos de lubrificação são utilizados numa impressora plana.
As guias lineares drylin T são utilizadas em máquinas envelopadoras. Não requerem qualquer lubrificação ou manutenção.
Peça uma amostra grátis da calha articulada E6.1 e veja com os seus próprios olhos a qualidade do nosso produto.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h