Alterar idioma :
A empresa é especialista no domínio das soluções adesivas pioneiras, tais como a proteção anti-contrafação e antirroubo sob a forma de selos adesivos. O objetivo era encontrar rolamentos de esferas rentáveis e isentos de manutenção para utilização em rolos transportadores. Neste caso, a função de uma deflexão no rolo de pressão antes de um acionamento intermédio deveria ser assumida. O rolo de pressão é ajustado com uma força de pressão definida no rolo de acionamento.
A combinação do rolo transportador e do acionamento intermédio não só serve para conduzir o produto, como também gera uma tensão na banda de material, pelo que podem ser definidos diferentes ângulos de enrolamento no acionamento intermédio, utilizando a posição variável do rolo transportador. Os diferentes revestimentos dos rolos servem para proteger o material, bem como para melhorar a sua entrada.
Produtos alternativos

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h