Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109 000

iglidur® M250, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O produto universal resistente com um excelente amortecimento de vibrações
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
Descrição do produto
iglidur® M250 | O material universal e robusto com um excelente amortecimento de vibrações
 
  • Mais de 450 dimensões disponíveis em stock
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
  • Elevada resistência à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos deslizantes autolubrificados fabricados a partir de iglidur® M250 distinguem-se pela sua resistência a impactos, amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste. Estes casquilhos são ideais para aplicações onde seja necessário o amortecimento de vibrações, sendo exemplos típicos a utilização em máquinas de fitness e de embalamento. Visto serem resistentes à sujidade, são igualmente adequados para máquinas agrícolas ou ferramentas para jardinagem.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas agrícolas
Máquinas-ferramenta
Design de mobiliário e industrial
Indústria têxtil
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando os casquilhos estão expostos a elevadas
    quantidades de sujidade
  • Quando é necessário um elevado amortecimento de vibrações
  • Para velocidades baixas a médias
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Elevada resistência ao impacto
  • Com paredes espessas, de acordo com DIN 1850
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS<br>De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h