Alterar idioma :
Inicialmente, prevaleceu o ceticismo. Hoje, no entanto, o operador portuário está satisfeito com o facto de a sua grua para o manuseamento de sucata estar equipada com uma solução de calha articulada. Apesar das condições de funcionamento muito duras, o seu sistema funciona há mais de dois anos, em todas as condições climatéricas, sem qualquer reclamação. E quando for necessário um novo investimento, a empresa tem a certeza de que voltará a escolher uma grua com um sistema de fornecimento de energia pré-montado, incluindo um robusto sistema de calha em aço inoxidável.
"Tivemos problemas consideráveis com os festoonings soltos, em particular aquando da substituição rotineira dos cabos, o que significou que todo o sistema esteve parado durante longos períodos de tempo. E os sistemas de gruas com carris condutores continuavam a avariar de tempos a tempos."
Uwe Woltersdorf, eletricista, administração do porto de Kehl
A colaboração entre o operador do porto Kehl, o fabricante de guindastes Künz e o fornecedor da calha articulada igus® funcionou muito bem durante a fase de planeamento e construção do projeto. "A situação específica da instalação foi clarificada no local em consulta connosco," relata Uwe Woltersdorf. "Também recebemos documentação de desenho detalhada da igus®." O sistema de fornecimento de energia pré-montado chegou ao local de construção exatamente na data acordada e foi instalado sob a direção do construtor da grua. A aceitação eléctrica foi então levada a cabo com o envolvimento do operador em cooperação com o fornecedor da calha articulada e o construtor da grua. "A qualidade da instalação foi perfeita," diz o mestre eletricista. "O sistema da calha articulada funcionou imediatamente."
Como a empresa não pode e não quer permitir tempos de paragem, a próxima grua será provavelmente equipada com outro sistema de calha articulada. Uli Stichler: "As suas vantagens técnicas e económicas convenceram-nos até agora. E como também esperamos uma longa vida útil com base na nossa experiência, a decisão a favor desta solução de fornecimento de energia foi definitivamente compensadora para nós."

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h