Alterar idioma :

Compensação de falhas paralelas
A unidade de nivelamento igus® para aplicações de deslizamento com E2/000 e pequenas calhas articuladas E4.1. A extremidade móvel flutuante garante a equalização e, portanto, o funcionamento sem força da calha articulada na sistema de guiamento no caso de braços de suporte com desalinhamento lateral significativo. Isto prolonga a vida útil global da sua aplicação.
Pequeno, leve e económico
Compatível com o sistema de monitorização de
condições i.Sense A extremidade móvel flutuante básica "" pode ser utilizada com as seguintes séries de correntes: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Comprimento máximo de deslocação: 100m
Aceleração máxima: até 50m = 2 m/s2 | 50-100m = 1 m/s2
Parâmetros admissíveis para o curso (máx.) 0-50m
série
máx. Carga adicional [kg/m]
curso [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Parâmetros admissíveis para um curso (máx.) de 50-100m
série
máx. Carga adicional [kg/m]
curso [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h