Alterar idioma :
Quatro gruas SRU no terminal EUROKOMBI em Hamburgo foram equipadas com sistemas de fornecimento de energia pré-montados, incluindo cabo e sistema de guiamento. Eles são o cordão umbilical para o manuseio suave de contentores. A solução de produto da igus® provou ser eficaz até à data, sem exceção, no ar altamente salgado do porto e na carga pesada da tecnologia devido aos gases de escape.
"Os sistemas de fornecimento de energia pré-montados desde a primeira hora estão a funcionar em todas as gruas sem qualquer reclamação. Mesmo durante a manutenção preventiva, há algumas semanas, nenhuma peça teve de ser substituída. Estão em muito boas condições técnicas e visuais!"
Günter Baitis, Gestor de projectos na EUROKOMBI Technical Services GmbH
Nos últimos anos, a procura de calhas articuladas para grandes distâncias de deslocação tem aumentado constantemente. É aqui que a calha articulada de rolos se impõe. "O novo desenvolvimento da corrente de rolos permitiu-nos garantir a elevada vida útil do sistema durante o planeamento do projeto. Já não se trata de um movimento de deslizamento, mas de um movimento de rolamento. Isto reduz a força de tração/empurrão e aumenta a vida útil," diz Theo Diehl, resumindo as principais caraterísticas de desempenho da "Rol E-Chain". Outras vantagens incluem a redução significativa da potência de acionamento para menos de 25 % para mover o sistema de fornecimento de energia. São possíveis distâncias de deslocação de até 800 m e velocidades de até 10 m/s. Estão disponíveis diferentes tipos de rolos; também pode ser utilizado para aplicações com sujidade. "Desde o início que tínhamos a certeza de que conseguiríamos resolver sem problemas a difícil tarefa no local com este sistema de abastecimento de energia," resume Theo Diehl. "E o estado técnico do sistema de alimentação de energia após cinco anos de funcionamento contínuo dá-nos razão." Se o pior acontecer, as peças sobresselentes estão rapidamente disponíveis. Apenas foram utilizadas peças padrão, que estão em stock em Colónia e podem estar no local em Hamburgo em poucas horas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h