Movimento suave no banco de ensaio de sensores

Perfil

  • O que era necessário: eixo de correia dentada para transportar as amostras entre duas secções de ensaio, uma calha articulada horizontal para proteger os cabos do robot
  • Requisitos: longa vida útil, sem lubrificação ou manutenção, sistema de controlo e instalação simples
  • Indústria: microeletrónica
  • Êxito para o cliente: os nossos eixos de correia dentada acionados por motor passo a passo da série ZLW dadrylin, incluindo o sistema de controlo, asseguram o transporte suave de peças de teste entre duas secções de teste. Como os blocos de almofada deslizam sobre as calhas lineares sem lubrificação, não é necessária qualquer manutenção. O sistema de veios e as calhas articuladas com fecho de correr utilizadas no robô, que protegem os cabos do desgaste, ajudam a garantir que a inspeção de qualidade automatizada na Hoffmann + Krippner possa funcionar sem interrupções.

Produtos utilizados

drylin ZLW

Eixo de correia dentada ZLW

motor de passo drylin

Motor passo a passo NEMA 23

sistema de controlo do motor drylin D1

sistema de controlo do motor drylin D1

blocos de almofada drylin W

mancal drylin W

Calha articulada com fecho de correr

corrente eléctrica com fecho de correr

Problema

Solução

"Até agora, encontrámos sempre uma solução rápida na igus."

Nico Landeck

Tecnólogo de produção, Hoffmann + Krippner

Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner