igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
15 mm
Diâmetro máx. do condutor
13 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,05 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio52,50 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 09.10.028.052,50 EUR
Calhas articuladas da série 09 | Abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior | altura interior:15 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028

.jpg)