Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Hybrid roller bearing with 2 rollers drylin WJRM-51 in die-cast-Zinc

  • Even load distribution thanks to the system of oscillating guide rollers. 
  • Optional dirt wiper for heavy-duty applications
  • High cost savings thanks to die-cast zinc housing
  • Horizontal design with 4x tandem bearing WJRM-51-20, 2 rails WS-20 at a distance of 1,000 mm, bearing spacing 500 mm, weight force 250 N, rail length 2,000 mm, 60,790 double strokes
  • 100 % lubrication-free operation
  • Material: liga de zinco
  • Rolamento de rolos
  • Versão tandem (dupla)
Descrição do produto
Up to 50% cost savings with zinc die-casting
Compared to the hybrid roller bearing with single roller, the tandem roller bearing accommodates double the load. The integrated pendulum mounting ensures that the rollers absorb the load evenly.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h