Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin W Mono hybrid carriage WWRHP black

  • Rollers for easy adjustment, combined with fail-safe operation thanks to a sliding motion that reliably supports off-center loads
  • Entry-level system for hybrid roller guides, compatible with rail size 1030
  • The carriage is made of iglidur JBPF material and is PTFE-free and PFAS-tested
  • 100% lubrication- and maintenance-free
  • Design: redondo
  • Rolamento de rolos
  • Material: iglidur® JPF
Descrição do produto
The carriage stands out for its compact design, extremely light weight, and very quiet operation. Four built-in polymer rollers ensure exceptionally smooth movement, especially when carrying light loads.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h