Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin W Miniature carriage made of stainless steel WW

  • Simple installation and cleaning thanks to monoblock design
  • Complete system from a single source
  • Same connection dimensions as miniature size 15 with recirculating ball bearing. Matching double rails made of stainless steel
  • 100 % elimination of lubrication. No washing out of grease in the cleaning process
  • Design: Versão de 1 peças

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h