Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® J UV, casquilho autolubrificado com flange, mm

  • Estabilização de UV
  • Propriedades mecânicas melhoradas a longo prazo
  • Muito resistente ao desgaste
  • Atrito e desgaste comparáveis ao do iglidur®
  • Disponível em todas as dimensões standard do iglidur® J a pedido
Descrição do produto
Novo material para exposição à luz solar direta continuada: iglidur® J UV
 
Material avançado - maior resistência aos UV
Atualmente, os casquilhos são utilizados não só como simples casquilhos, mas também cada vez mais em formatos especiais para utilizações especiais e, em alguns casos, são expostos a radiação UV por longos períodos de tempo. Por isso, a igus® desenvolveu um novo material: o iglidur® J UV. As propriedades tribológicas, como o atrito e o desgaste, do novo material preto são comparáveis às do material standard iglidur J que é muito resistente ao desgaste. Inicialmente, está disponível a gama de casquilhos standard, com ou sem flange, para diâmetros de veio de até 20 mm. Os casquilhos em iglidur® J UV estão disponíveis, a pedido, em todas as dimensões standard prévias do iglidur® J, bem como em peças especiais desenhadas individualmente.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h