iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® G, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GFM-0709-06
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 7 mm
    • d2 9 mm
    • d3 15 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Mais iglidur® G peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho
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
Os casquilhos iglidur® G abrangem uma gama muito ampla de diferentes requisitos – são verdadeiramente versáteis. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As aplicações comuns incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em
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
Quando não usar?Use our filter options to find the suitable product

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas