iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas

iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® H, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: HFM-0405-04
  • Material: iglidur® H
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
iglidur® H | Resistência a substâncias químicas e a temperaturas elevadas
 
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado por fibras especialmente desenvolvido para aplicações com elevada humidade atmosférica ou imersão em água. Os casquilhos deslizantes fabricados a partir de iglidur® H podem ser utilizados sem lubrificação, em aplicações húmidas, sendo que o meio envolvente atua como lubrificante adicional. Adequado para temperaturas até +200 °C. Coeficientes de atrito bastante baixos quando utilizado com veios endurecidos.
 
Áreas típicas de aplicação
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações subaquáticas
  • Quando é essencial a resistência a temperaturas elevadas
  • Para cargas mecânicas elevadas
  • Para aplicações em contacto com substâncias químicas
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas