1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: ECO-GFM-0810-09
- Material: iglidur® ECO-G
- Forma: Comprar casquilhos com flange
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Não tem a certeza se é adequado?