iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Material económico, baixo desgaste

iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm
1 de 2
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® R, casquilhos autolubrificados com flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Ref. n.º: RFM-0405-03
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injeção
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Material económico, baixo desgaste
  • Boa resistência ao desgaste
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Económico





  •  
  • iglidur® R | Material low-cost, baixo coeficiente de atrito Durante o desenvolvimento do iglidur® R, o foco foi o elevado desempenho e um preço muito baixo. Em particular, os baixos coeficientes de atrito e desgaste deveriam ser alcançados em funcionamento a seco. Os componentes feitos de iglidur® R são especificamente suportados por uma combinação de lubrificantes maciço . O material isento de PTFE e silicone alcança coeficientes de atrito extremamente baixos durante o funcionamento a seco , funcionando praticamente sem efeito "stick-slip". Aplicação típica Áreas de Motociclos / scooters Mobiliário / design industrial Desporto, fitness e reabilitação Quando o devo utilizar? Se alta é necessária resistência ao desgaste com carga baixa Se estiver à procura de um material muito económico Se for necessário um coeficiente de atrito muito baixo em funcionamento a seco Se ocorrerem cargas nas extremidades Se a baixa absorção de humidade i s desejadas Se os PTFE ou o silicone não forem aprovados para a aplicação Quando não utilizar? Se alta ocorrem cargas de pressão Se as temperaturas forem continuamente superiores a +90°C Se for necessária a melhor resistência ao desgaste possível
Não tem a certeza se é adequada?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h