Rolamentos e sistemas de fornecimento de energia para interiores de automóveis

Deslocar elementos de assento, interruptores rotativos, portas e janelas com segurança e sem manutenção

Vantagens das nossas cadeias electrónicas Económicas

  • Leve Funcionamento silencioso com max. 60dB(A) para a montagem
  • 100.000 soluções em stock em numerosos comprimentos, larguras, raios e opções (aberto, fechado, ESD, facilmente aberto, etc.)
  • Fácil de instalar
  • Vida útilelevada e previsível Personalizável
  • em função dos limites de peso e de carga
  • Certificado de acordo com a norma IATF 16949

Vantagens da nossa tecnologia

  • de rolamentos Sem
  • lubrificação e, portanto, sem manutenção
  • Funcionamento silencioso Vantagem de custo e até 80% de redução de peso em comparação com as soluções metálicas
  • Resistente a temperaturas até 120°C
  • Pouco embaciamento(mais sobre isto no blog)
  • Adequado para revestimento eletrónico e rótulas de auto-calibração
  • Ideal em combinação com veios de plástico
  • Vida útilelevada e previsível
  • Certificado de acordo com a IATF 16949

Calhas articuladas mais vendidas para o interior

E2.1 micro

e-chain E2 micro

Calha articulada E1

e-cadeia E1

corrente fácil E04

corrente fácil E04

Módulo rotativo PRM

Módulo rotativo PRM

Rótulas mais vendidas para o interior

casquilho deslizante igidur F300

Casquilho liso iglidur F300

casquilho deslizante iglidur P210

Casquilho liso iglidur P210

Casquilhos deslizantes iglidur M250

Casquilho deslizante iglidur M250

Rolamentos de clipe iglidur K230

Casquilho deslizante iglidur K230

Processo de fabrico de peças especiais

Peças especiais moldadas por injeção, impressas ou a partir de stock de barras

Áreas de aplicação

Assento de automóvel e de veículo com plásticos de movimento
Carrinha do futuro
Rolamentos de esferas xiros no interruptor rotativo
Calha articulada nos elevadores de janelas
Casquilho deslizante no ecrã principal
Tecnologia de parafuso de chumbo e calha articulada na tampa traseira
drylin, dryspin e e-chain na consola central
guias lineares drylin e e-chains no teto de abrir
cadeias electrónicas na porta de correr
Casquilhos deslizantes da igus na alavanca da caixa de velocidades

Mais informações

Casquilhos deslizantes em dobradiças

Rolamento para dobradiças

Locais de aplicação no automóvel

Áreas de aplicação