Para uma regulação moderna do assento: Rolamentos e guias de cabos de uma só fonte

Nesta página, encontrará o seguinte:

plásticos de movimento na regulação do banco do automóvel
plásticos de movimento na regulação do banco do automóvel

Áreas de aplicação no banco

Casquilho deslizante na regulação da altura do assento

  • O que é necessário: Uma solução de casquilho deslizante para ajustar a altura do assento
  • Requisitos: Minimização do ruído, funcionamento suave, pouco embaciamento, elevada capacidade de carga, leveza, baixo coeficiente de atrito, compensação de tolerâncias, também pode ser utilizado para e-coating a altas temperaturas de secagem, sem corrosão
  • Produtos adequados: Chumaceiras de encaixe feitas de iglidur M250 e iglidur K230 flexíveis, chumaceiras planas feitas de iglidur GLW e iglidur G para cargas mais elevadas
  • Sucesso para o cliente: Os casquilhos deslizantes tribologicamente optimizados são leves, têm uma longa vida útil e garantem um ajuste permanentemente silencioso graças à sua especificação de redução de ruído (NVH/BSR). Os modelos especiais, como os nossos rolamentos de clipe, também reduzem os tempos de montagem. As economias de custos são conseguidas através do preço das peças e do processo de montagem mais curto. Não há necessidade de recalibração e de processos de flange - os tempos de desenvolvimento são muito curtos - os nossos contactos técnicos oferecem um aconselhamento abrangente desde o layout até ao design. Amostras de protótipos feitas de material tribologicamente optimizado estão disponíveis em impressão por sinterização a laser em 24 horas.
Casquilho deslizante na regulação da altura do assento

Casquilho deslizante na regulação do encosto

  • O que é necessário: Um rolamento silencioso e de baixa folga para a regulação da inclinação
  • Requisitos: Minimização de ruídos, amortecimento de vibrações, folga reduzida, pouca nebulização, elevada capacidade de carga, leve, sem lubrificação
  • Produtos adequados: Várias peças especiais personalizadas, por exemplo, feitas de iglidur X, iglidur G e iglidur GLW
  • Sucesso para o cliente: Os nossos materiais tribologicamente optimizados com lubrificantes sólidos integrados asseguram um baixo coeficiente de fricção e, por conseguinte, minimizam o ruído durante o processo de ajuste. O design do rolamento personalizado para a situação de instalação pela igus funciona com baixa folga e reduz o tempo de desenvolvimento e design.
Engrenagens e chumaceiras do sistema de regulação do encosto

Suporte do parafuso de avanço no ajuste lombar

  • O que é necessário: Anilhas de pressão para apoio do parafuso de avanço no acionamento
  • Requisitos: Minimização do ruído, funcionamento suave, sem corrosão, pouco embaciamento, elevada capacidade de carga com elevado valor p x v = 1, leveza, baixo coeficiente de atrito, compatível com o parceiro de acoplamento em POM e PP GF30
  • Produtos correspondentes: Anilhas de encosto iglidur W300
  • Sucesso para o cliente: As anilhas de encosto são uma alternativa económica e de funcionamento mais suave para os rolamentos de encosto
Casquilhos deslizantes no ajuste lombar

Casquilho deslizante no apoio de pernas

  • O que é necessário: Uma solução de apoio simples no interior do veículo para ajustar o apoio para as pernas do banco do automóvel, a extensão do banco de conforto, o apoio para as pernas alargado
  • Requisitos: Funcionamento suave, baixo coeficiente de fricção, elevada capacidade de carga, leveza, baixo embaciamento, minimização do ruído
  • Produtos correspondentes: Casquilhos lisos de iglidur M250 e iglidur G
  • Sucesso para o cliente: Os casquilhos deslizantes iglidur permitem ajustes silenciosos ao evitar ruídos BSR e NVH perturbadores nas dobradiças do assento. Fabricados a partir de polímeros tribologicamente optimizados, são até cinco vezes mais leves do que os casquilhos metálicos correspondentes.
Casquilho deslizante no apoio de pernas

Anel de deslizamento em suportes giratórios

  • O que é necessário: Um rolamento rotativo para os bancos da frente
  • Requisitos: Minimização do ruído, baixo coeficiente de atrito, elevada capacidade de carga, leveza, sem lubrificação, elevada resistência ao desgaste, baixo embaciamento
  • Produtos adequados: Anel deslizante, por exemplo, de iglidur J ou iglidur RN293, disponível como um rolamento de anel giratório ou **peça especial**personalizada
  • Sucesso para o cliente: O material tribologicamente optimizado com lubrificantes sólidos integrados assegura um baixo coeficiente de fricção e, por conseguinte, minimiza o ruído e a força durante o processo de ajuste. O design do rolamento personalizado pela igus para a situação de instalação funciona com baixa folga, reduz o tempo de desenvolvimento e design e oferece uma enorme vantagem de custo e peso em relação às alternativas com rolamentos.
Anel deslizante no assento rotativo

Casquilhos deslizantes em motores compactos para reguladores de assento eléctricos

  • O que é necessário: Uma solução de casquilhos deslizantes em motores compactos para ajuste elétrico de bancos, actuadores de bancos, accionamentos de ajuste de bancos
  • Requisitos: Altas velocidades, espaço de instalação pequeno, baixo coeficiente de atrito, minimização de ruído, alta capacidade de carga, funcionamento suave, leve, livre de manutenção, sem lubrificação externa
  • Produtos adequados: Casquilho deslizante feito de iglidur J altamente resistente ao desgaste e iglidur H1 a temperaturas mais elevadas
  • Sucesso para o cliente: Redução do ruído (NVH e BSR), elevado desempenho a baixas e altas velocidades, baixo coeficiente de fricção, longa vida útil, sem necessidade de lubrificação externa, poupança de custos, redução de peso
Atuador com engrenagens

Proteção dinâmica dos cabos na regulação linear e em altura do assento

  • O que é necessário: Uma proteção dinâmica do cabo para a regulação linear do assento e a regulação da altura do assento
  • Requisitos: Proteção do raio do cabo, funcionamento suave, contacto dos feixes de cabos no espaço de instalação apertado, instalação fácil e redução do tempo de instalação, inserção do cabo com conetor
  • Produtos adequados: e-chains E2 micro ou easy chain série E06
  • Sucesso para o cliente: O tempo de instalação reduzido é uma das principais caraterísticas da calha articulada easy chain. O seu material elástico e robusto igumid NB também oferece uma flexibilidade óptima e uma classificação UL94-V2
Calha articulada no banco do automóvel para regulação linear

Proteção dinâmica dos cabos para bancos rotativos e giratórios

  • O que é necessário: Proteção dinâmica de cabos para aplicações rotativas e pivotantes em sistemas de assentos
  • Requisitos: Proteção do raio do cabo num ângulo de rotação de 200°
  • Produtos adequados: e-chain E2 mirco, especialmente a série E2C.15
  • Sucesso para o cliente: Proteção do cabo e energização contínua do componente do assento através de uma calha articulada com raio de curvatura invertido
Corrente eléctrica rotativa no banco do automóvel

Caixa de amostras para automóveis para bancos de veículos

Caixa de amostras

Brochura assentos de veículos

Folheto

Mais informações

Casquilhos de clipe

Soluções para chapas metálicas perfuradas

Recalibração

Soluções para processos de e-coating

Cadeira para automóvel e logótipo do blog

Últimas notícias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas