1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Art. n.º: WTM-0509-006
- Material: iglidur® W300
- Forma: Anilhas deslizantes
- Dimensões:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injetadas
- Duração de vida:
O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
- Para uma duração de vida especialmente prolongada
- Baixo coeficiente de atrito
- Extrema resistência ao desgaste
iglidur® W300 | O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os veios
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Mais de 400 dimensões disponíveis em stock
- Para uma duração de vida especialmente prolongada
- Baixo coeficiente de atrito
- Extrema resistência ao desgaste
- Igualmente adequado para veios macios
- Resistente à sujidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
Áreas típicas de aplicação
Vending machinery
Printing industry
Wood industry
Machine tools
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Não tem a certeza se é adequado?