1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Ref. n.º: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Forma: Comprar de anilhas planas
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de produção: Injeção
- Duração de vida:
- O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
- Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
- Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Elevada força de compressão
iglidur® X | O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
Áreas típicas de aplicação
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Mais de 250 dimensões disponíveis em stock
- Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
- Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
- Resistência química universal
- Elevada força de compressão
- Baixíssima absorção de humidade
- Excelente resistência ao desgaste em toda a gama de temperaturas
Áreas típicas de aplicação
Beverage industry
Wood industry
Plastic machines
Aviation
Cleanroom
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem a certeza se é adequada?