iglidur® G, anilhas planas, mm

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
iglidur® G, anilhas planas, mm
1 de 3
iglidur® G, anilhas planas, mm
iglidur® G, anilhas planas, mm drawing
iglidur® G, anilhas planas, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: GTM-0408-005
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Anilhas deslizantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Mais iglidur® G peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
iglidur® G | O casquilho de uso universal
 
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis em stock
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
  • Isento de lubrificação e manutenção
O iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos – sendo verdadeiramente universal. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As aplicações comuns incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Poderá encontrar muitas mais áreas de aplicação em Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Casquilho económico e de desempenho universal
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando o casquilho necessita de funcionar com diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos oscilantes e de rotação
Quando não usar?
  • Quando é necessária mandrilagem mecânica da superfície da parede
  • Quando é necessária a mais elevada resistência ao desgaste
  • Quando é necessária uma resistência universal a substâncias químicas
  • Caso as temperaturas sejam constantemente superiores a +130 °C
  • Para utilização subaquática
Use our filter options to find the suitable product
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas